BCC05LJ - BCC M415-M413-3A-602-EX43T2-010

назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

  • ключевые особенности
    Кабель
    TPE желтый, 1.00 m, пригодность для тяговых цепей
    Разъем 1
    M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием
    Разъем 2
    M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием
    Индикация рабочего напряжения
    СД зеленый / нет
    Функциональный индикатор (конт. 4)
    СД желтый
    Количество проводников
    3
    Температура кабеля, фиксированная прокладка
    -50...105 °C
    Температура кабеля, гибкая прокладка
    -25...105 °C
    Рабочее напряжение Ub
    30 В=
    Номинальный ток (40 °C)
    4.0 A
    Степень защиты
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCC05LJ - BCC M415-M413-3A-602-EX43T2-010
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.22 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB