BCC06H5 - BCC A325-A315-30-335-PX05A5-150

назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

  • ключевые особенности
    Кабель
    PUR черный, 15 m, пригодность для тяговых цепей
    Разъем 1
    7/8"-Гнездо, угловой, 5--конт.
    Разъем 2
    7/8"-Штекер, прямой, 5--конт.
    Количество проводников
    5
    Температура кабеля, фиксированная прокладка
    -50...80 °C
    Температура кабеля, гибкая прокладка
    -20...80 °C
    Рабочее напряжение Ub
    300 VDC / 300 VAC
    Номинальный ток (40 °C)
    9.0 A
    Степень защиты
    IP67, IP68/IP67, IP68
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCC06H5 - BCC A325-A315-30-335-PX05A5-150
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.02 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.19 MB