BCC0CCY - BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-300

назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

  • ключевые особенности
    Кабель
    PUR экранир. фиолетовый, 30 m, пригодность для тяговых цепей
    Разъем 1
    M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., B-с кодированием
    Разъем 2
    M12x1-Штекер, прямой, 2--конт., B-с кодированием
    Интерфейс
    Profibus
    Количество проводников
    2
    Температура кабеля, фиксированная прокладка
    -20...70 °C
    Температура кабеля, гибкая прокладка
    -20...50 °C
    Рабочее напряжение Ub
    60 VDC / 60 VAC
    Номинальный ток (40 °C)
    4.0 A
    Степень защиты
    IP67/IP67
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCC0CCY - BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-300
    CAE (ePlan)
    BCC0CCY - BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-300
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.02 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB