BCC0CM6 - BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-400

назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

  • ключевые особенности
    Кабель
    TPE бирюзовый, 40 m, пригодность для тяговых цепей
    Разъем 1
    M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., D-с кодированием
    Разъем 2
    M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., D-с кодированием
    Интерфейс
    Ethernet/IP
    Количество проводников
    4
    Температура кабеля, гибкая прокладка
    -40...105 °C
    Рабочее напряжение Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Номинальный ток (40 °C)
    4.0 A
    Степень защиты
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCC0CM6 - BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-400
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.02 MB
    Информация о продукте
    Английский (США) - 0.42 MB