BCC0EH6 - BCC W314-W414-3E-304-SW0434-050

назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

  • ключевые особенности
    Кабель
    Силикон стойкий к сварочным искрам черный, 5 m
    Разъем 1
    M8x1-Гнездо, прямой, 4--конт., A-с кодированием
    Разъем 2
    M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием
    Количество проводников
    4
    Температура кабеля, фиксированная прокладка
    -40...200 °C
    Температура кабеля, гибкая прокладка
    -25...200 °C
    Рабочее напряжение Ub
    60 VDC / 60 VAC
    Номинальный ток (40 °C)
    4.0 A
    Степень защиты
    IP65/IP65
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCC0EH6 - BCC W314-W414-3E-304-SW0434-050
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.05 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Информация о продукте
    Английский (США) - 0.28 MB