BCC0HHP - BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-050

назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

  • ключевые особенности
    Кабель
    TPE экранир. бирюзовый, 5 m, пригодность для тяговых цепей
    Разъем 1
    M12x1-Штекер, угловой, 4--конт., D-с кодированием
    Разъем 2
    M12x1-Штекер, угловой, 4--конт., D-с кодированием
    Количество проводников
    4
    Температура кабеля, гибкая прокладка
    -40...80 °C
    Рабочее напряжение Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Номинальный ток (40 °C)
    4.0 A
    Степень защиты
    IP67/IP67
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCC0HHP - BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-050
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.02 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.19 MB