BCC0JYZ - BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-006

назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

  • ключевые особенности
    Кабель
    PUR черный, 0.60 m, пригодность для тяговых цепей
    Разъем 1
    M12x1-Гнездо, прямой, 4--конт., T-с кодированием
    Разъем 2
    M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., T-с кодированием
    Количество проводников
    4
    Температура кабеля, фиксированная прокладка
    -50...80 °C
    Температура кабеля, гибкая прокладка
    -20...80 °C
    Рабочее напряжение Ub
    63 VDC / 63 VAC
    Номинальный ток (40 °C)
    12.0 A
    Степень защиты
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCC0JYZ - BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-006
    CAE (ePlan)
    BCC0JYZ - BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-006
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.01 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB