BCC0KP4 - BCC A314-A314-30-304-PX04A5-250

назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Выберите подходящий разъем с учетом условий вашего промышленного производства. Мы предлагаем самые различные варианты кабелей и штекерных соединителей.

  • ключевые особенности
    Кабель
    PUR черный, 25.00 m, пригодность для тяговых цепей
    Разъем 1
    7/8"-Гнездо, прямой, 4--конт.
    Разъем 2
    7/8"-Штекер, прямой, 4--конт.
    Количество проводников
    4
    Температура кабеля, фиксированная прокладка
    -50...80 °C
    Температура кабеля, гибкая прокладка
    -20...80 °C
    Рабочее напряжение Ub
    300 VDC / 300 VAC
    Номинальный ток (40 °C)
    10.0 A
    Степень защиты
    IP67, IP68/IP67, IP68
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCC0KP4 - BCC A314-A314-30-304-PX04A5-250
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.02 MB