Start Сенсорное оборудование Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Емкостные датчики Position Indicators Датчики давления Датчики магнитного поля Датчики наклона Датчики расхода Датчики температуры Емкостные датчики Индуктивные датчики Кулачковые выключатели Магнитно-кодируемые датчики Магнитострикционные датчики Оптоэлектронные датчики Ультразвуковые датчики датчики контроля состояния Емкостные датчики для распознавания объектов Емкостные датчики для распознавания объектов Емкостные датчики со специальными свойствами Емкостные датчики уровня наполнения, контактирующие со средой Емкостные датчики уровня наполнения, не контактирующие со средой Емкостные сенсорные головки для последовательно включенных усилителей Последовательно включенные усилители для емкостных сенсорных головок код заказа: BCS0028 BCS M08T4E1-NSM15C-EP02 назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCS0028 - BCS M08T4E1-NSM15C-EP02 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV120083') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV120083') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки Наши емкостные датчики для распознавания объектов имеют линейное электрическое поле. Они способны распознавать как твердые тела, такие как полупроводниковые пластины, печатные платы, картонные коробки, бутылки, стопы бумаги, пластиковые блоки и плиты, так и жидкости, в том числе через стенки емкостей или трубы из стекла и пластика (толщина макс. 4 мм). ключевые особенности Размеры Ø 8 x 42 мм Серия M08 Резьба (A) M8x1 Установка заподлицо Разъем Кабель, 2,00 м, PUR Переключающий выход NPN Замыкающий контакт (NO) Частота переключения 100 Гц Дальность действия 0,1...1,5 мм Чувствительность дальность срабатывания регулируется Материал корпуса Высококачественная сталь (1.4301) Активная поверхность, материал PTFE Температура окружающей среды -10...70 °C Рабочее напряжение Ub 11...30 VDC Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, cULus, E~, WEEE Степень защиты IP65 Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BCS0028 - BCS M08T4E1-NSM15C-EP02 MTTF Certificate PDF скачать Disposal PDF скачать Вид продукта Download 0.01 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.22 MB Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию GRUNDLAGEN KAPAZITIVE Немецкий - 1.07 MB BASICS CAPACITIVE Английский - 1.44 MB Руководство по эксплуатации BCS STANDARD Немецкий - 0.29 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}