Start Сенсорное оборудование Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Емкостные датчики Position Indicators Датчики давления Датчики магнитного поля Датчики наклона Датчики расхода Датчики температуры Емкостные датчики Индуктивные датчики Кулачковые выключатели Магнитно-кодируемые датчики Магнитострикционные датчики Оптоэлектронные датчики Ультразвуковые датчики датчики контроля состояния Емкостные датчики уровня наполнения, контактирующие со средой Емкостные датчики для распознавания объектов Емкостные датчики со специальными свойствами Емкостные датчики уровня наполнения, контактирующие со средой Емкостные датчики уровня наполнения, не контактирующие со средой Емкостные сенсорные головки для последовательно включенных усилителей Последовательно включенные усилители для емкостных сенсорных головок код заказа: BCS009E BCS S20TT01-POLFAG-ET02 назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCS009E - BCS S20TT01-POLFAG-ET02 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV120604') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV120604') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки Наши емкостные датчики уровня наполнения предназначены для определения уровня наполнения жидкостей или сыпучих продуктов с помощью активной поверхности, вступающей в контакт с продуктом. Сферическое электрическое поле эффективно компенсирует налипание продукта на активную поверхность датчика. ключевые особенности Размеры Ø 7 x 51.5 mm Серия S20 Установка незаподлицо Разъем Кабель, 2,00 м, PTFE Переключающий выход PNP размыкающий контакт (NC) Частота переключения 10 Гц Чувствительность настроено, потенциометр зафиксирован Функция Smart Level 15 Дополнительные свойства Электропроводные среды, Компенсация налипшей пены и искажений от прилипающих сред Материал корпуса PTFE Активная поверхность, материал PTFE Температура окружающей среды 5...100 °C Рабочее напряжение Ub 10...30 VDC Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, WEEE, E~ Степень защиты IP68 Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BCS009E - BCS S20TT01-POLFAG-ET02 Disposal PDF скачать Вид продукта Download 0.01 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.22 MB Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию BCS SMART LEVEL Немецкий - 1.17 MB GRUNDLAGEN KAPAZITIVE Немецкий - 1.07 MB BASICS CAPACITIVE Английский - 1.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}