Start Сенсорное оборудование Accessories Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Емкостные датчики Position Indicators Датчики давления Датчики магнитного поля Датчики наклона Датчики расхода Датчики температуры Емкостные датчики Индуктивные датчики Кулачковые выключатели Магнитно-кодируемые датчики Магнитострикционные датчики Оптоэлектронные датчики Ультразвуковые датчики датчики контроля состояния Емкостные датчики со специальными свойствами Емкостные датчики для распознавания объектов Емкостные датчики со специальными свойствами Емкостные датчики уровня наполнения, контактирующие со средой Емкостные датчики уровня наполнения, не контактирующие со средой Емкостные сенсорные головки для последовательно включенных усилителей Последовательно включенные усилители для емкостных сенсорных головок код заказа: BCS00A9 BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02 назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCS00A9 - BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV120654') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV120654') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки Мы предлагаем емкостные датчики, специально рассчитанные на высокие технические требования, в том числе высокую температуру и давление. Благодаря клеевому соединению и емкостному принципу действия они легко и гибко адаптируются к поверхности, на которой они размещаются. Корпус в исполнении из нержавеющей стали и тефлона делает их идеальным вариантом для использования в сложных условиях. Они имеют широкий диапазон рабочего напряжения и предлагаются в том числе в компактных конструктивных формах. ключевые особенности Размеры 54,8 x 48,5 x 106 мм Серия S03 Резьба (A) J 3/8" NPTF Установка незаподлицо Разъем Клеммник Переключающий выход NPN размыкающий контакт (NC) Частота переключения 5 Гц Чувствительность регулируется в зависимости от среды Материал корпуса Высококачественная сталь (1.4305) Активная поверхность, материал PTFE Температура окружающей среды -30...125 °C Прочность на сжатие, макс. 10 bar Рабочее напряжение Ub 10...35 VDC Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, WEEE, E~ Степень защиты IP67 Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BCS00A9 - BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02 MTTF Certificate PDF скачать Disposal PDF скачать Вид продукта Download 0.98 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.22 MB Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию GRUNDLAGEN KAPAZITIVE Немецкий - 1.07 MB BASICS CAPACITIVE Английский - 1.44 MB Руководство по эксплуатации BCS STANDARD Немецкий - 0.29 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}