BCS00ZM - BCS S44KK01-POCFNG-EP00,3-GS49

код заказа: BCS00ZM

BCS S44KK01-POCFNG-EP00,3-GS49
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши емкостные датчики уровня наполнения предназначены для определения уровня наполнения жидкостей или сыпучих продуктов с помощью активной поверхности, вступающей в контакт с продуктом. Сферическое электрическое поле эффективно компенсирует налипание продукта на активную поверхность датчика.

  • ключевые особенности
    Размеры
    Ø 12 x 62,5 мм
    Серия
    S44
    Резьба (A)
    M12x1
    Установка
    незаподлицо
    Разъем
    Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR
    Переключающий выход
    PNP размыкающий контакт (NC)
    Частота переключения
    10 Гц
    Чувствительность
    регулируется в зависимости от среды
    Материал корпуса
    PEEK
    Активная поверхность, материал
    PEEK
    Температура окружающей среды
    -5...105 °C
    Рабочее напряжение Ub
    10...30 VDC
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, WEEE, E~
    Степень защиты
    IP67
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BCS00ZM - BCS S44KK01-POCFNG-EP00,3-GS49
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.02 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию
    Немецкий - 1.07 MB
    Английский - 1.44 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий - 0.29 MB