Start Сенсорное оборудование Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Индуктивные датчики Position Indicators Датчики давления Датчики магнитного поля Датчики наклона Датчики расхода Датчики температуры Емкостные датчики Индуктивные датчики Кулачковые выключатели Магнитно-кодируемые датчики Магнитострикционные датчики Оптоэлектронные датчики Ультразвуковые датчики датчики контроля состояния Индуктивные датчики Standard с приоритетами Индуктивные 2-проводные датчики Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление Индуктивные датчики Namur Индуктивные датчики Standard с приоритетами Индуктивные датчики для взрывоопасных зон Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами Индуктивные датчики коэф. 1 Индуктивные датчики расстояния Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Индуктивные системы измерения положения Индуктивные цельнометаллические датчики Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики Стойкие к сварке индуктивные датчики Термостойкие индуктивные датчики код заказа: BES00JA BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3 назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES00JA - BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV114961') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV114961') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки Наши индуктивные датчики в исполнении Standard идеально подходят для распознавания металлических объектов. Они устойчивы к короткому замыканию и имеют бесконтактный принцип действия, то есть не подвержены износу и абсолютно не чувствительны к загрязнениям. Датчики поставляются в исполнении от Ø 3 мм до квадратного сечения 80 × 80 мм. Особенно экономичные решения представлены прочными и надежными индуктивными датчиками Global. Любые датчики из широкого ассортимента данной предпочтительной номенклатуры, превышающей 500 наименований, могут быть поставлены в любую точку мира в краткие сроки в большом количестве. ключевые особенности Размеры Ø 4 x 27 мм Конструкция D4,0 Установка заподлицо Дальность действия 1,5 мм Переключающий выход PNP замыкающий контакт (NO) Частота переключения 5000 Гц Материал корпуса Высококачественная сталь Активная поверхность, материал PBT Разъем Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR Рабочее напряжение Ub 10...30 VDC Температура окружающей среды -25...70 °C Степень защиты IP67 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, cULus, E~, WEEE Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BES00JA - BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3 CAE (ePlan) BES00JA - BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3 × BES00JA - BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3 Disposal PDF скачать Брошюра Induktive Sensoren. Grundlagen und Einbauhinweise Немецкий - 1.7 MB Inductive Sensors. Basics and Installation Английский - 1.66 MB Вид продукта Download 0.01 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.22 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}