BES030E - BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006

код заказа: BES030E

BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши индуктивные датчики в исполнении Standard идеально подходят для распознавания металлических объектов. Они устойчивы к короткому замыканию и имеют бесконтактный принцип действия, то есть не подвержены износу и абсолютно не чувствительны к загрязнениям. Датчики поставляются в исполнении от Ø 3 мм до квадратного сечения 80 × 80 мм.
Особенно экономичные решения представлены прочными и надежными индуктивными датчиками Global. Любые датчики из широкого ассортимента данной предпочтительной номенклатуры, превышающей 500 наименований, могут быть поставлены в любую точку мира в краткие сроки в большом количестве.

  • ключевые особенности
    Размеры
    26 x 26 x 43 mm
    Конструкция
    26x26
    Установка
    заподлицо
    Дальность действия
    10 мм
    Переключающий выход
    поляриз. замыкающий контакт (NO)
    Частота переключения
    250 Гц
    Материал корпуса
    PA
    Активная поверхность, материал
    PA
    Разъем
    Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.15 m, PUR
    Рабочее напряжение Ub
    10...36 VDC
    Температура окружающей среды
    -25...70 °C
    Степень защиты
    IP67
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BES030E - BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.04 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию
    Немецкий - 3.27 MB
    Английский - 1.66 MB