BES03LE - BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03

код заказа: BES03LE

BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши индуктивные датчики способны выдерживать высокое давление до 500 бар. Именно поэтому они идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилидров и контроля положений клапанов.

  • ключевые особенности
    Размеры
    Ø 5 x 27 мм
    Конструкция
    M5x0,5
    Установка
    заподлицо
    Дальность действия
    0,8 мм
    Переключающий выход
    PNP размыкающий контакт (NC)
    Частота переключения
    3000 Гц
    Материал корпуса
    Высококачественная сталь
    Активная поверхность, материал
    керамика
    Разъем
    Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR
    Рабочее напряжение Ub
    10...30 VDC
    Температура окружающей среды
    -25...70 °C
    Прочность на сжатие, макс.
    100 bar
    Степень защиты
    IP67
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BES03LE - BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.01 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB