Start Сенсорное оборудование Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Индуктивные датчики Position Indicators Датчики давления Датчики магнитного поля Датчики наклона Датчики расхода Датчики температуры Емкостные датчики Индуктивные датчики Кулачковые выключатели Магнитно-кодируемые датчики Магнитострикционные датчики Оптоэлектронные датчики Ультразвуковые датчики датчики контроля состояния Индуктивные датчики Standard с приоритетами Индуктивные 2-проводные датчики Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление Индуктивные датчики Namur Индуктивные датчики Standard с приоритетами Индуктивные датчики для взрывоопасных зон Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами Индуктивные датчики коэф. 1 Индуктивные датчики расстояния Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Индуктивные системы измерения положения Индуктивные цельнометаллические датчики Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики Стойкие к сварке индуктивные датчики Термостойкие индуктивные датчики код заказа: BES03PN BES Q40KHU-PAC20B-S04G назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES03PN - BES Q40KHU-PAC20B-S04G {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV119659') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV119659') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки Наши индуктивные датчики в исполнении Standard идеально подходят для распознавания металлических объектов. Они устойчивы к короткому замыканию и имеют бесконтактный принцип действия, то есть не подвержены износу и абсолютно не чувствительны к загрязнениям. Датчики поставляются в исполнении от Ø 3 мм до квадратного сечения 80 × 80 мм. Особенно экономичные решения представлены прочными и надежными индуктивными датчиками Global. Любые датчики из широкого ассортимента данной предпочтительной номенклатуры, превышающей 500 наименований, могут быть поставлены в любую точку мира в краткие сроки в большом количестве. ключевые особенности Размеры 40 x 40 x 65 мм Конструкция 40x40 Установка заподлицо Дальность действия 20 мм Переключающий выход PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Частота переключения 50 Гц Материал корпуса цинк, Литье под давлением<br>PBT Активная поверхность, материал PBT Разъем Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Рабочее напряжение Ub 10...30 VDC Температура окружающей среды -25...70 °C Степень защиты IP67 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, cULus, E~, WEEE Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BES03PN - BES Q40KHU-PAC20B-S04G MTTF Certificate PDF скачать Disposal PDF скачать Вид продукта Download 0.02 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.22 MB Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию GRUNDLAGE INDUKTIVE Немецкий - 3.27 MB BASICS INDUCTIVE Английский - 1.66 MB Сертификат UL E117437 19880502 J20M99 Английский - 0.31 MB EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 Русский - 10.58 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}