BES040U - BES M04EC-NSC10B-EP00,3-GS49

код заказа: BES040U

BES M04EC-NSC10B-EP00,3-GS49
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши индуктивные датчики в исполнении Standard идеально подходят для распознавания металлических объектов. Они устойчивы к короткому замыканию и имеют бесконтактный принцип действия, то есть не подвержены износу и абсолютно не чувствительны к загрязнениям. Датчики поставляются в исполнении от Ø 3 мм до квадратного сечения 80 × 80 мм.
Особенно экономичные решения представлены прочными и надежными индуктивными датчиками Global. Любые датчики из широкого ассортимента данной предпочтительной номенклатуры, превышающей 500 наименований, могут быть поставлены в любую точку мира в краткие сроки в большом количестве.

  • ключевые особенности
    Размеры
    Ø 4 x 22 мм
    Конструкция
    M4x0,5
    Установка
    заподлицо
    Дальность действия
    1 мм
    Переключающий выход
    NPN Замыкающий контакт (NO)
    Частота переключения
    3500 Гц
    Материал корпуса
    Высококачественная сталь
    Активная поверхность, материал
    PBT
    Разъем
    Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR
    Рабочее напряжение Ub
    10...30 VDC
    Температура окружающей среды
    -25...70 °C
    Степень защиты
    IP67
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BES040U - BES M04EC-NSC10B-EP00,3-GS49
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.01 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию
    Немецкий, Английский - 0.31 MB
    Немецкий, Английский - 0.27 MB