BES051J - BES M05ED-PSC10B-EP00,2-097

код заказа: BES051J

BES M05ED-PSC10B-EP00,2-097
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши индуктивные датчики в исполнении Standard идеально подходят для распознавания металлических объектов. Они устойчивы к короткому замыканию и имеют бесконтактный принцип действия, то есть не подвержены износу и абсолютно не чувствительны к загрязнениям. Датчики поставляются в исполнении от Ø 3 мм до квадратного сечения 80 × 80 мм.
Особенно экономичные решения представлены прочными и надежными индуктивными датчиками Global. Любые датчики из широкого ассортимента данной предпочтительной номенклатуры, превышающей 500 наименований, могут быть поставлены в любую точку мира в краткие сроки в большом количестве.

  • ключевые особенности
    Размеры
    Ø 5 x 27 мм
    Конструкция
    M5x0,5
    Установка
    заподлицо
    Дальность действия
    1 мм
    Переключающий выход
    PNP замыкающий контакт (NO)
    Частота переключения
    5000 Гц
    Материал корпуса
    Высококачественная сталь
    Активная поверхность, материал
    PBT
    Разъем
    Кабель, 0.20 м, PUR
    Рабочее напряжение Ub
    10...30 VDC
    Температура окружающей среды
    -25...70 °C
    Степень защиты
    IP67
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BES051J - BES M05ED-PSC10B-EP00,2-097
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.01 MB