Start Сенсорное оборудование Accessories Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Индуктивные датчики Position Indicators Датчики давления Датчики магнитного поля Датчики наклона Датчики расхода Датчики температуры Емкостные датчики Индуктивные датчики Кулачковые выключатели Магнитно-кодируемые датчики Магнитострикционные датчики Оптоэлектронные датчики Ультразвуковые датчики датчики контроля состояния Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление Индуктивные 2-проводные датчики Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление Индуктивные датчики Namur Индуктивные датчики Standard с приоритетами Индуктивные датчики для взрывоопасных зон Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами Индуктивные датчики коэф. 1 Индуктивные датчики расстояния Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики Индуктивные системы измерения положения Индуктивные цельнометаллические датчики Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики Стойкие к сварке индуктивные датчики Термостойкие индуктивные датчики код заказа: BHS0004 BES 516-200-S2/0.912"-S5 назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BHS0004 - BES 516-200-S2/0.912"-S5 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV117340') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV117340') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки Наши индуктивные датчики способны выдерживать высокое давление до 500 бар. Именно поэтому они идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилидров и контроля положений клапанов. ключевые особенности Размеры 64.2 x 23.16 mm Частота переключения 50 Гц Разъем 7/8"-16 UN Рабочее напряжение Ub 20...250 VDC/20...250 VAC Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, E~, cULus, WEEE Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BHS0004 - BES 516-200-S2/0.912"-S5 Disposal PDF скачать Вид продукта Download 0.02 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.22 MB Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию GRUNDLAGE INDUKTIVE Немецкий - 3.27 MB BASICS INDUCTIVE Английский - 1.66 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}