BIS00UL - BIS VL-300-001-S4

код заказа: BIS00UL

BIS VL-300-001-S4
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

BIS L использует низкую частоту (НЧ) 125 кГц и пассивные носители данных. Головки записи/считывания являются связующим звеном между носителем данных и блоком обработки результатов. Головки записи/считывания BIS L обеспечивают абсолютную безопасность данных. Наличие множества конструкций и размеров позволяет удовлетворить специфические требования в самых различных отраслях, таких как внутренняя логистика, производство и т.д.

  • ключевые особенности
    Группа продуктов
    Низкие частоты (125 кГц)
    Размеры
    Ø 30 x 82 мм
    Установка
    без металла (свободная зона)
    Форма антенны
    круглая
    Разъем
    M12x1-Штекер, 4--конт.
    Материал корпуса
    PVDF, Гайки PA 6.6
    Температура хранения
    -20...85 °C
    Температура окружающей среды
    0...70 °C
    Степень защиты
    IP67
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, WEEE, E~
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BIS00UL - BIS VL-300-001-S4
    CAE (ePlan)
    BIS00UL - BIS VL-300-001-S4
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.02 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.2 MB
    Приложение
    Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Японский, Португальский, Испанский, Венгерский, Польский, Китайский - 0.6 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий - 0.16 MB