BIS0122 - BIS V-6106-034-C004

код заказа: BIS0122

BIS V-6106-034-C004
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

BIS M использует высокую частоту (ВЧ) 13,56 МГц и поддерживает стандарт DIN ISO 15693. Блоки обработки результатов обрабатывают данные, зарегистрированные головками считывания, и передают их дальше на промышленную полевую шину, предназначенную для обмена данными с ПЛК/ПК. Блоки обработки результатов типа BIS V позволяют одновременно использовать до четырех головок считывания независимо от частот – низких, высоких или сверхвысоких.