Start Средства радиочастотной идентификации Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Высокие частоты (13,56 МГц) Высокие частоты (13,56 МГц) Низкие частоты (70/455 кГц) Низкие частоты (125 кГц) Сверхвысокие частоты (860/960 МГц) Высокочастотные головки записи/считывания и антенны (13,56 МГц) Высокочастотные блоки обработки результатов (13,56 МГц) Высокочастотные головки записи/считывания (13,56 МГц) со встроенным блоком обработки результатов Высокочастотные головки записи/считывания и антенны (13,56 МГц) Высокочастотные коммуникационные модули (13,56 МГц) Высокочастотные мобильные приборы записи/считывания (13,56 МГц) Высокочастотный носитель данных (13,56 МГц) код заказа: BIS0140 BIS VM-346-401-S4 назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BIS0140 - BIS VM-346-401-S4 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV151846') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV151846') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки BIS M использует высокую частоту (ВЧ) 13,56 МГц и поддерживает стандарты DIN ISO 15693 и 14443. Головки записи/считывания являются связующим звеном между носителем данных и блоком обработки результатов. Головки записи/считывания BIS M обеспечивают абсолютную безопасность данных. Они предлагаются в самых различных конструкциях и размерах, например, в виде круглых или штыревых антенн, что позволяет эффективно решать множество задач. ключевые особенности Группа продуктов Высокие частоты (13,56 МГц) Размеры Ø 16 x 55 мм Установка без металла (свободная зона)<br>на металл<br>заподлицо в металл Форма антенны круглая Поддерживаемые типы носителей данных DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory) Разъем 0,30 м, PU Материал корпуса Латунь, никелир. Температура окружающей среды 0...70 °C Степень защиты IP67 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, cULus, FCC, IC, E~, WEEE Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BIS0140 - BIS VM-346-401-S4 CAE (ePlan) BIS0140 - BIS VM-346-401-S4 × BIS0140 - BIS VM-346-401-S4 Disposal PDF скачать Вид продукта Download 0.01 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.2 MB Приложение BIS UL ERGAENZUNG Немецкий - 0.04 MB BIS FCC/IC Английский - 0.11 MB SAFETY INSTRUCTIONS Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Японский, Португальский, Испанский, Венгерский, Польский, Китайский - 0.6 MB Руководство по эксплуатации BIS VM-346-401-S4 Немецкий, Английский - 0.04 MB Сертификат CCC Free Statement B19M99 Английский - 1.42 MB FCC_2AGZY-BFIDM21 H18M99 Английский - 0.15 MB IC_20739-BFIDM21 H18M99 Английский, Французский - 0.44 MB EAC D-DE.KA01.W.10597/19 G19G24 Русский - 1.71 MB UL E227256-D1003-1/A1/C0-UL F19M99 Английский - 0.36 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}