-
ключевые особенности
- Группа продуктов
- Сверхвысокие частоты (860…960 МГц)
- Рабочая частота
- 902...928 МГц
- Размеры
- 130 x 50.5 x 130 мм
- Форма антенны
- Patch
- Поляризация
- циркулярная
- Выходная мощность регулируется
- 7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
- Разъем
- M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием
- Материал корпуса
- PC, с покрытием<br>ABS, цинк, Литье под давлением, (Штекер)
- Интерфейс
- RS485
- Рабочее напряжение Ub
- 24 В= LPS класс 2
- Температура окружающей среды
- -20...55 °C
- Степень защиты
- IP67
- Разрешение на эксплуатацию/конформность
- FCC часть 15, IC RSS-210, cULus, WEEE, E~
-
Загрузки
- Технический паспорт
- PDF скачать
- CAD модели
- BIS015Y - BIS VU-320-C1-S4
- CAE (ePlan)
- BIS015Y - BIS VU-320-C1-S4
- MTTF Certificate
- PDF скачать
- Disposal
- PDF скачать
- Start-Up & Configuration Software
-
4.2 MB
- Вид продукта
-
0.44 MB
- Информация о продукте
-
Немецкий - 1.12 MBЯпонский - 1.37 MBАнглийский - 1.11 MB
- Приложение
-
Немецкий, Английский, Испанский - 0.08 MBНемецкий, Английский, Французский, Итальянский, Японский, Португальский, Испанский, Венгерский, Польский, Китайский - 0.6 MB
- Руководство по эксплуатации
-
Немецкий - 2.85 MBАнглийский - 2.83 MBНемецкий - 3.53 MBАнглийский - 3.38 MB
- Сертификат
-
Английский - 1.42 MBРусский - 1.71 MBАнглийский - 0.36 MBАнглийский - 0.17 MBАнглийский - 2.94 MBИспанский - 1.76 MB
BIS015Y - BIS VU-320-C1-S4