Start Средства радиочастотной идентификации Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Сверхвысокие частоты (860/960 МГц) Высокие частоты (13,56 МГц) Низкие частоты (70/455 кГц) Низкие частоты (125 кГц) Сверхвысокие частоты (860/960 МГц) Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860/960 МГц) Сверхвысокочастотные блоки обработки результатов (860/960 МГц) Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860/960 МГц) Сверхвысокочастотные мобильные приборы записи/считывания (860/960 МГц) Сверхвысокочастотный носитель данных (860/960 МГц) код заказа: BIS018Z BIS VU-320-C2-S4 назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BIS018Z - BIS VU-320-C2-S4 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV510393') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV510393') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки BIS U для частот от 860 до 960 МГц предлагает сверхвысокочастотные антенны и головки записи/считывания в различных экспортных исполнениях. Благодаря этому можно оптимально реализовать различные сценарии использования. Мощность на выводе антенны или головки гибко настраивается через блок обработки результатов. ключевые особенности Группа продуктов Сверхвысокие частоты (860…960 МГц) Рабочая частота 920,5...924,5 МГц Размеры 130 x 50.5 x 130 мм Форма антенны Patch Поляризация циркулярная Выходная мощность регулируется 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW) Разъем M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием Материал корпуса PC, с покрытием<br>ABS, цинк, Литье под давлением, (Штекер) Интерфейс RS485 Рабочее напряжение Ub 24 В= LPS класс 2 Температура окружающей среды -20...55 °C Степень защиты IP67 Разрешение на эксплуатацию/конформность Радиоперед. оборудование CMIIT, cULus, WEEE Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BIS018Z - BIS VU-320-C2-S4 MTTF Certificate PDF скачать Disposal PDF скачать Start-Up & Configuration Software BIS UHF 4.2 MB Вид продукта Download 0.44 MB Информация о продукте UHF-SHORT-RANGE Немецкий - 1.12 MB UHF-SHORT-RANGE Английский - 1.11 MB UHF帯短距離RFID アンテナ BIS VU-320 Японский - 1.37 MB Приложение BIS VU-32X-C2-... V3 CMIIT Английский, Немецкий - 0.02 MB SAFETY INSTRUCTIONS Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Японский, Португальский, Испанский, Венгерский, Польский, Китайский - 0.6 MB Руководство по эксплуатации BIS U-BASIC Немецкий - 3.53 MB BIS U-BASIC Английский - 3.38 MB BIS VU-320-... Немецкий - 2.85 MB BIS VU-320-... Английский - 2.83 MB Сертификат CCC Free Statement B19M99 Английский - 1.42 MB EAC D-DE.KA01.W.10597/19 G19G24 Русский - 1.71 MB UL E227256-D1003-1/A1/C0-UL F19M99 Английский - 0.36 MB CMIIT_2018DJ2157 D18M99 Английский, Китайский - 2.19 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}