Start Сенсорное оборудование Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Датчики магнитного поля Position Indicators Датчики давления Датчики магнитного поля Датчики наклона Датчики расхода Датчики температуры Емкостные датчики Индуктивные датчики Кулачковые выключатели Магнитно-кодируемые датчики Магнитострикционные датчики Оптоэлектронные датчики Ультразвуковые датчики датчики контроля состояния Датчики магнитного поля для C-образного паза Датчики магнитного поля для C-образного паза Датчики магнитного поля для Т-образного паза Датчики магнитного поля для круглых цилиндров Датчики магнитного поля для нескольких форм пазов Датчики магнитного поля для цилиндров с шатуном Датчики магнитного поля с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие Датчики магнитного поля с настраиваемыми точками переключения Датчики магнитного поля цилиндрической формы Исполнение с одним разъемом с двумя датчиками магнитного поля Магнитные системы измерения положения код заказа: BMF00K5 BMF 203K-H-PO-C-A2-S75-00,3 назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BMF00K5 - BMF 203K-H-PO-C-A2-S75-00,3 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV124304') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV124304') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки Наши магнитные датчики для цилиндров с монтажом в C-образный паз отличаются высокой надежностью фиксации. Особенности: возможность монтажа заподлицо — подходят для использования в условиях ограниченного пространства; возможность монтажа сверху — с успехом используются в ситуациях, когда концы паза закрыты; бесконтактное распознавание положения поршня через стенки цилиндра; возможность использования для цилиндров и захватов с сильными или слабыми магнитами. Наличие очень коротких конструктивных форм. ключевые особенности Размеры 20 x 2,9 x 3,6 мм Разъем M8x1-Штекер, 4--конт. Кабель PUR, 0.3 m Область применения Пневмоцилиндр с C-образным пазом. Размеры см. на рисунке. Крепление сверху вставляется в C-образный паз Функция обучения 2 точек переключения Материал корпуса PA 12 Переключающий выход PNP размыкающий контакт (NC) Рабочее напряжение Ub 10...30 VDC Температура окружающей среды -25...80 °C Степень защиты IP67 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, cULus, E~, WEEE Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BMF00K5 - BMF 203K-H-PO-C-A2-S75-00,3 CAE (ePlan) BMF00K5 - BMF 203K-H-PO-C-A2-S75-00,3 × BMF00K5 - BMF 203K-H-PO-C-A2-S75-00,3 MTTF Certificate PDF скачать Disposal PDF скачать Вид продукта Download 0.02 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.22 MB Информация о продукте Magnetic sensor for C-slots with multiple switchpoints Немецкий - 1.04 MB Magnetic sensor for C-slots with multiple switchpoints Английский - 1.04 MB Magnetischer C-Nut Sensor mit mehreren Schaltpunkten Немецкий - 1.04 MB Magnetic sensor for C-slots with multiple switchpoints Английский - 1.04 MB Краткое руководство Download Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Испанский, Португальский, Русский, Китайский, Японский - 2.91 MB Руководство по эксплуатации Download Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Испанский, Португальский, Китайский, Русский, Японский - 6.11 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}