Start Сенсорное оборудование Безопасность Комплектующие Оборудование для подключения Промышленное сетевое оборудование Сенсорное оборудование Системы оптической идентификации и видеодатчики Снабжение напряжением Средства радиочастотной идентификации Человеко-машинные интерфейсы Оптоэлектронные датчики Position Indicators Датчики давления Датчики магнитного поля Датчики наклона Датчики расхода Датчики температуры Емкостные датчики Индуктивные датчики Кулачковые выключатели Магнитно-кодируемые датчики Магнитострикционные датчики Оптоэлектронные датчики Ультразвуковые датчики датчики контроля состояния Оптоэлектронные датчики расстояния Micromote - оптические сенсорные головки Micromote - усилители для оптических сенсорных головок Вилочные фоторелейные барьеры Датчики цвета Датчик контрастных меток Люминесцентные щупы Однонаправленные световые затворы Оптические щупы и световые затворы Оптические щупы с подавлением фона Оптический щуп Оптоэлектронные датчики расстояния Отражательные световые затворы Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна Рамочные фоторелейные барьеры Световые полосы Угловые фоторелейные барьеры Фоторелейные завесы код заказа: BOD0003 BOD 26K-LA02-C-06 назад Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BOD0003 - BOD 26K-LA02-C-06 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Загрузки войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV120813') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} войти в контакт {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV120813') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Загрузки ключевые особенности Серия 26K Размеры 17 x 50 x 50 мм Интерфейс Аналог., напряжение 0…10 В линейно нарастающий Принцип действия Оптоэлектронный датчик расстояния Принцип действия, оптич. Триангуляция Характеристика струи расхождение Вид излучения Лазер, красный свет Размер светового пятна Ø 0.8 mm при 65 мм Дальность действия 45...85 мм Точность ±1 % FS Разрешение ≤ 20 мкм Разъем Кабель, 6,00 м, ПВХ Материал корпуса ABS Рабочее напряжение Ub 18...28 VDC Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, cULus, E~, WEEE Загрузки Технический паспорт PDF скачать CAD модели BOD0003 - BOD 26K-LA02-C-06 MTTF Certificate PDF скачать Disposal PDF скачать Вид продукта Download 0.01 MB Декларация соответствия Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Все языки - 0.22 MB Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию GRUNDLAGEN OPTO Немецкий - 1.6 MB BASICS PHOTOELECTRIC Английский - 1.68 MB Руководство по эксплуатации BOD 26K-LA Немецкий - 0.23 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}