BOH000C - BOH TK-G02-001-01-S49F

код заказа: BOH000C

BOH TK-G02-001-01-S49F
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Модульная система датчиков MicroMote с инновационными сенсорными элементами способна соответствовать вашим индивидуальным требованиям: благодаря разнообразию вариантов конструкции корпусов обеспечивается большая свобода выбора при проектировании, высокоточные оптоэлектронные конструктивные элементы гарантируют высокую эксплуатационную надежность в любой области применения.

  • ключевые особенности
    Серия
    G02
    Размеры
    Ø 2 x 8,6 мм
    Интерфейс
    для коммутирующего усилителя
    Принцип действия
    Головка оптического датчика
    Принцип действия, оптич.
    Однонаправленный световой затвор
    Характеристика струи
    отклон., макс. 3,5°
    Вид излучения
    microSPOT, СД красного света
    Размер светового пятна
    Ø 10 mm при 100 мм
    Дальность действия
    0...500 мм
    Разъем
    Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 1.00 m, PUR
    Материал корпуса
    Высококачественная сталь
    Активная поверхность, материал
    Эпоксидный клей
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BOH000C - BOH TK-G02-001-01-S49F
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.01 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Информация о продукте
    Немецкий - 0.94 MB
    Английский - 0.94 MB
    Китайский - 0.35 MB
    Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию
    Немецкий - 1.6 MB
    Английский - 1.68 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий, Английский - 0.34 MB