BOH0015 - BOH TJ-T48-001-01-S49F

код заказа: BOH0015

BOH TJ-T48-001-01-S49F
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Модульная система датчиков MicroMote с инновационными сенсорными элементами способна соответствовать вашим индивидуальным требованиям: благодаря разнообразию вариантов конструкции корпусов обеспечивается большая свобода выбора при проектировании, высокоточные оптоэлектронные конструктивные элементы гарантируют высокую эксплуатационную надежность в любой области применения.

  • ключевые особенности
    Серия
    T48
    Размеры
    34 x 10 x 10 мм
    Область применения
    Трубчатый датчик, Распознавание воды
    Интерфейс
    для коммутирующего усилителя
    Принцип действия
    Головка оптического датчика
    Принцип действия, оптич.
    Вилочный фоторелейный барьер
    Оптическая особенность
    Поглощения света водой
    Вид излучения
    Инфракрасный для определения воды
    Разъем
    Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 0.20 m, PUR
    Материал корпуса
    Алюминий, черный анодированный
    Активная поверхность, материал
    Эпоксидный клей
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BOH0015 - BOH TJ-T48-001-01-S49F
    CAE (ePlan)
    BOH0015 - BOH TJ-T48-001-01-S49F
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.01 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Информация о продукте
    Немецкий - 0.94 MB
    Английский - 0.94 MB
    Китайский - 0.35 MB
    Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию
    Немецкий - 1.6 MB
    Английский - 1.68 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий, Английский - 0.04 MB