BOS00ET - BLS 18KW-XX-1LT-S4-L

код заказа: BOS00ET

BLS 18KW-XX-1LT-S4-L
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Благодаря отличной воспроизводимости наши однонаправленные световые затворы идеально подходят для выполнения задач позиционирования. Они распознают объекты вне зависимости от цвета, материала и характера поверхности. При этом передатчик и приемник находятся в отдельных корпусах.
Даже большая дальность действия не представляет для световых затворов никаких проблем. Они обладают большим функциональным резервом и отличаются высочайшей стойкостью к загрязнениям.

  • ключевые особенности
    Серия
    18KW
    Размеры
    Ø 18 x 83,5 мм
    Функция входа
    Тест (эмиттер ВЫКЛ)
    Принцип действия
    Оптоэлектронный датчик
    Принцип действия, оптич.
    Однонаправленный световой затвор (передатчик)
    Вид излучения
    Лазер, красный свет
    Дальность действия
    0...50 м
    Разъем
    Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
    Материал корпуса
    PBT
    Активная поверхность, материал
    PMMA
    Рабочее напряжение Ub
    10...30 VDC
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
    Марка
    GLOBAL
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BOS00ET - BLS 18KW-XX-1LT-S4-L
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.01 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию
    Немецкий - 1.6 MB
    Английский - 1.68 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий, Английский - 0.71 MB