BOS00JC - BOS 18KF-NA-1TB-S4-C

код заказа: BOS00JC

BOS 18KF-NA-1TB-S4-C
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши отражательные световые затворы отличаются особенной легкостью центрирования – благодаря большим монтажным допускам. Вы монтируете только электрический блок и отражатель. Большие отражатели обеспечивают высокую дальность действия. Световые затворы распознают объекты вне зависимости от цвета, материала и характера поверхности. В сочетании с поляризационным фильтром они подходят также для распознавания блестящих объектов.

  • ключевые особенности
    Серия
    18KF
    Размеры
    Ø 18 x 81,5 мм
    Интерфейс
    NPN замыкающий контакт (NO) NPN размыкающий контакт (NC)
    Принцип действия
    Оптоэлектронный датчик
    Принцип действия, оптич.
    Отражательный световой затвор
    Оптическая особенность
    Распознавание прозрачных объектов
    Вид излучения
    СД красного света
    Дальность действия
    0...1,7 м
    Разъем
    Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
    Материал корпуса
    PBT
    Активная поверхность, материал
    PMMA
    Рабочее напряжение Ub
    10...30 VDC
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
    Марка
    GLOBAL
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BOS00JC - BOS 18KF-NA-1TB-S4-C
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.02 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию
    Немецкий - 1.6 MB
    Английский - 1.68 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий, Английский - 0.7 MB