BOS01MZ - BOS Q08M-PS-LR20-02

код заказа: BOS01MZ

BOS Q08M-PS-LR20-02
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Наши отражательные световые затворы отличаются особенной легкостью центрирования – благодаря большим монтажным допускам. Вы монтируете только электрический блок и отражатель. Большие отражатели обеспечивают высокую дальность действия. Световые затворы распознают объекты вне зависимости от цвета, материала и характера поверхности. В сочетании с поляризационным фильтром они подходят также для распознавания блестящих объектов.

  • ключевые особенности
    Серия
    Q08M
    Размеры
    8 x 59 x 8 мм
    Интерфейс
    PNP замыкающий контакт (NO)
    Принцип действия
    Оптоэлектронный датчик
    Принцип действия, оптич.
    Отражательный световой затвор
    Характеристика струи
    расхождение
    Вид излучения
    Лазер, красный свет
    Размер светового пятна
    Ø 3.0 mm Испускание света
    Дальность действия
    0...1 м
    Разъем
    Кабель, 2,00 м, PUR
    Материал корпуса
    цинк, Литье под давлением, никелир.
    Активная поверхность, материал
    PMMA
    Рабочее напряжение Ub
    10...30 VDC
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    cULus, CE, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BOS01MZ - BOS Q08M-PS-LR20-02
    CAE (ePlan)
    BOS01MZ - BOS Q08M-PS-LR20-02
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.01 MB
    0.01 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию
    Немецкий - 1.6 MB
    Английский - 1.68 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий - 0.52 MB