BOS0207 - BOS 08E-NS-KE20-S49

код заказа: BOS0207

BOS 08E-NS-KE20-S49
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Благодаря отличной воспроизводимости наши однонаправленные световые затворы идеально подходят для выполнения задач позиционирования. Они распознают объекты вне зависимости от цвета, материала и характера поверхности. При этом передатчик и приемник находятся в отдельных корпусах.
Даже большая дальность действия не представляет для световых затворов никаких проблем. Они обладают большим функциональным резервом и отличаются высочайшей стойкостью к загрязнениям.

  • ключевые особенности
    Серия
    08E
    Размеры
    Ø 8 x 40 мм
    Интерфейс
    NPN Замыкающий контакт (NO)
    Принцип действия
    Оптоэлектронный датчик
    Принцип действия, оптич.
    Однонаправленный световой затвор (приемник)
    Дальность действия
    0...2,2 м
    Разъем
    Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.
    Материал корпуса
    Высококачественная сталь
    Активная поверхность, материал
    PMMA
    Рабочее напряжение Ub
    10...30 VDC
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    CE, cULus, E~, WEEE
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BOS0207 - BOS 08E-NS-KE20-S49
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    10.41 MB
    10.41 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Руководство по конфигурированию/монтажу/встраиванию
    Немецкий - 1.6 MB
    Английский - 1.68 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий, Английский - 0.34 MB