BUS002M - BUS M30E1-XC-03/025-S92K

код заказа: BUS002M

BUS M30E1-XC-03/025-S92K
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Определение положения или распознавание объектов в твердых, порошкообразных или жидких средах – наши датчики эффективно контролируют наличие и подсчитывают количество объектов бесконтактным способом. Датчики отличаются высокой универсальностью, так как они работают независимо от цвета и характера поверхности. Туман, пыль или грязь не представляют для них никакой проблемы. Высокое разрешение и небольшие слепые зоны гарантируют высочайшую точность. Ультразвуковые датчики различаются по типу выходного сигнала.

  • ключевые особенности
    Конструкция
    Ø 30 мм
    Аналоговый выход
    Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА
    Разъем
    Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт.
    Материал корпуса
    Высококачественная сталь<br>PBT, TPU
    Активная поверхность, материал
    Пористый полиуретан/Эпоксидная смола/Cтекло
    Дальность действия
    30...350 мм
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    cULus LISTED, CE, E~, WEEE
    Температура окружающей среды
    -25...70 °C
    Степень защиты
    IP67
    Точность воспроизведения
    ± 0,15 % FS
    Рабочее напряжение Ub
    9...30 VDC
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BUS002M - BUS M30E1-XC-03/025-S92K
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.01 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий - 0.97 MB