BUS0054 - BUS M30M1-NPX-60/600-S92K

код заказа: BUS0054

BUS M30M1-NPX-60/600-S92K
назад
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Эти датчики измеряют уровень наполнения, высоту или провисание бесконтактным способом. Они отличаются высокой универсальностью, так как они работают независимо от цвета и характера поверхности. Высокое разрешение, большая дальность действия и небольшие слепые зоны гарантируют высочайшую точность. Ультразвуковые датчики различаются выходным напряжением и силой тока и могут иметь дополнительный переключающий выход.

  • ключевые особенности
    Переключающий выход
    NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
    Разъем
    Штекерный разъем, M12x1-Штекер
    Материал корпуса
    Латунь, никелир.<br>PBT, TPU
    Активная поверхность, материал
    Пористый полиуретан/Эпоксидная смола/Cтекло
    Дальность действия
    600...8000 мм
    Частота переключения
    3 Гц
    Разрешение на эксплуатацию/конформность
    cULus LISTED, CE, E~, WEEE
    Температура окружающей среды
    -25...70 °C
    Степень защиты
    IP67
    Точность воспроизведения
    ± 0,15 % FS
    Рабочее напряжение Ub
    9...30 VDC
  • Загрузки
    Технический паспорт
    PDF скачать
    CAD модели
    BUS0054 - BUS M30M1-NPX-60/600-S92K
    MTTF Certificate
    PDF скачать
    Disposal
    PDF скачать
    Вид продукта
    0.02 MB
    Декларация соответствия
    Все языки - 0.22 MB
    Руководство по эксплуатации
    Немецкий - 0.84 MB