Комплектующие > Системы освещения для видеосистем
Системы освещения для видеосистем

Оптимальные условия освещения для любой ситуации

Обработка любого изображения требует правильного освещения. Компания Balluff предлагает широкий спектр надежных дополнительных приспособлений для освещения, рассчитанных на различные условия монтажа и выполняемые задачи.

Наша энергоэффективная и долговечная светодиодная техника отличается однородными оптическими свойствами. Кроме этого, системы освещения Balluff гарантируют высокий уровень защиты зрения в соответствии с IEC 62471. Вы можете выбрать один из вариантов с красным, белым, инфракрасным или лазерным светом.

Основные преимущества

  • высочайшее качество (всесторонние проверки на электромагнитную совместимость, высокая степень защиты),
  • быстрый и легкий монтаж,
  • простой ввод в эксплуатацию.

Семейство продуктов

Темнопольное освещение

Фоновое освещение

Кольцевое освещение

Линейное освещение

Коаксиальные системы освещения

Точечное освещение

Линейные лазеры

Системы освещения станков