Адаптеры

Надежные решения для любых задач электромонтажа

Широкий спектр адаптеров Balluff предназначен для быстрого и надежного соединения штекеров различных конструктивных форм.

Мы предлагаем различные серии адаптеров, которые отличаются высочайшей прочностью и гибкостью в использовании и поэтому подходят для использования в условиях промышленного производства.

Особенности

  • прочность и возможность использования в промышленных условиях,
  • быстрое и надежное соединение,
  • дополнительная гибкость.

Адаптеры M8, M12 и адаптеры для вентильных штекеров

Наши адаптеры M8 и M12, а также адаптеры для вентильных штекеров, имеют степень защиты IP67 и отличаются стойкостью к ударам и вибрации.

  • стойкость к ударам и вибрации,
  • высококачественные материалы,
  • IP67

Адаптеры Profibus

Наши адаптеры Profibus предназначены для простого и надежного подсоединения шины Profibus.

  • полностью экранированный литой цинковый корпус,
  • рычажный переключатель для активизации шинного окончания с внешним управлением,
  • функции программирования и диагностики с помощью второго D-Sub,
  • различные конструктивные формы корпуса,
  • исполнения с функцией автоматического конфигурирования («подключай и работай»), а также варианты для самостоятельной сборки.