Оборудование для подключения > Сборные штекерные соединители
Сборные штекерные соединители

Подходящий штекерный соединитель для любой промышленной отрасли

Компания Balluff предлагает широкий спектр сборных штекерных соединителей, предназначенных для надежной передачи сигналов, данных и мощности.

Благодаря различным конструктивным формам и материалам корпуса вы можете выбрать именно тот продукт, который подходит для вашей конкретной ситуации.

Все сборные штекерные соединители отличаются высокой прочностью, позволяющей использовать их в условиях промышленного производства, и гарантируют проверенное временем качество Balluff, к которому вы привыкли и на которое вы всегда можете рассчитывать.

Особенности

  • большой выбор для любой промышленной отрасли,
  • различные конструктивные формы,
  • различные материалы корпуса,
  • надежная передача сигналов, данных и мощности,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях.

Штекерные соединители 7/8"

  • в исполнении из пластиков,
  • в прямом или угловом варианте,
  • с гнездом и штекером,
  • с 3, 4, 5 контактами,
  • степень защиты IP67,
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • высококачественные материалы,
  • гибкое использование.

Штекерные соединители для полевых шин

  • Для всех представленных на рынке систем полевых шин: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • в прямом или угловом варианте,
  • с гнездом и штекером,
  • в исполнении из пластика и металла.

Штекерные соединители для пищевой промышленности

  • идеально подходят для использования при производстве пищевых продуктов и напитков — проходят жесткую проверку,
  • точно соответствуют нашим датчикам и системам, используемым в пищевой промышленности,
  • прямые и угловые штекеры,
  • с гнездом и штекером,
  • степень защиты IP69K,
  • гайки из нержавеющей стали,
  • гарантированно высокая степень гигиеничности.

Штекерные соединители M8 и M12

  • с 3, 4, 5, 8 и 12 контактами,
  • с гнездом и штекером,
  • в прямом или угловом варианте,
  • в исполнении из пластика и металла.
  • возможность использования различных способов подсоединения,
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • высококачественные материалы,
  • степень защиты IP67,
  • широкий ассортимент,
  • гибкое использование.

Штекерные соединители для пассивных распределителей

  • для штекеров M12 и M23,
  • с 8, 12, 19 контактами,
  • в прямом или угловом варианте,
  • с гнездом и штекером,
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • высококачественные материалы,
  • степень защиты IP67,
  • широкий ассортимент,
  • гибкое использование.