Оборудование для подключения > Пассивные распределители
Пассивные распределители

Универсальный талант даже в жестких условиях эксплуатации

Пассивные распределители Balluff предназначены для соединения датчиков и исполнительных элементов с системой управления. Они идеально подходят для жестких условий эксплуатации, в особенности там, где используются охлаждающие и смазочные материалы. Цельнолитой корпус обеспечивает высокую степень защиты и максимальную стойкость к ударам и вибрации.

Благодаря своей конструкции эти интерфейсы идеально интегрируются в любую производственную линию или машину, при этом металлические резьбовые вставки гарантируют высокую точность посадки штекерных соединителей.

Все распределители гибко монтируются на любые стандартные профили и пластины: благодаря центральному расположению крепежных отверстий. Дополнительные боковые крепежные отверстия позволяют также установить на боковой стороне пассивный интерфейс. Гибкость монтажа поддерживается четкими и яркими светодиодными индикаторами.

Основные преимущества

  • простое соединение,
  • компактность,
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
  • стойкость к рабочим средам благодаря металлическим резьбовым вставкам,
  • различные варианты крепления,
  • высокая точность посадки штекерных соединителей благодаря металлическим резьбовым вставкам.

Штекерный разъем под порт M12

  • Разъем с штекером M23 (12- и 19-контактный)
  • Варианты для одного или двух сигналов на порт
  • Варианты с 4 и 8 гнездами PNP, NPN и варианты без светодиодов

Разъем с кабелем под порт M12

  • Различные варианты длины кабелей
  • Варианты для одного или двух сигналов на порт
  • Варианты с 4 и 8 гнездами
  • Варианты для датчиков PNP и NPN и варианты без светодиодов

Разъем с крышкой под порт M12

  • Соединение через штекерные колодки
  • Возможность разделения потенциалов напряжения питания датчиков и исполнительных элементов с помощью перемычек
  • Варианты для одного или двух сигналов на порт
  • Варианты с 4 и 8 гнездами
  • Варианты для датчиков PNP

Разъем с кабелем под порт M8

  • Различные варианты длины кабелей
  • Варианты для одного или двух сигналов на порт
  • Варианты с 4, 6, 8 и 10 гнездами
  • Варианты для датчиков PNP и NPN и варианты без светодиодов
  • Гибкий монтаж благодаря крепежному отверстию для бокового или переднего монтажа

Штекерный разъем под порт M8

  • Разъем с штекером M12 (8- и 12-контактный)
  • Варианты для одного или двух сигналов на порт
  • Варианты с 4, 6, 8 и 10 гнездами
  • Варианты для датчиков PNP и NPN и варианты без светодиодов
  • Гибкий монтаж благодаря крепежному отверстию для бокового или переднего монтажа