Оборудование для подключения > Фланцевые штекерные соединители
Фланцевые штекерные соединители

Прочные фланцевые штекерные соединители для надежного подсоединения

Компания Balluff предлагает широкий и гибкий ассортимент фланцевых штекерных соединителей в вариантах M8 и M12. Вы можете выбрать соединители в исполнении с 3, 4, 5, 8 и 12 контактами. Выполненные из прочного металла, все соединители имеют степень защиты IP67 и отличаются стойкостью к ударам и вибрации.

Особенности

  • с гнездом и штекером,
  • прочные металлические исполнения,
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • высококачественные материалы,
  • степень защиты IP67,
  • наличие различных вариантов длины жил,
  • широкий ассортимент,
  • гибкое применение.