Тройники

Разветвители без проводов для надежного соединения

Balluff предлагает широкий ассортимент тройников для эффективного аккумулирования, объединения и распределения двух сигналов. Наши решения отличаются малыми размерами и узкой и компактной конструкцией и предлагаются в различных конструктивных формах.

Широкий ассортимент Balluff включает тройники с разъемами M8, M12 и 7/8", подходящие для 3-, 4- и 5-жильных кабелей. При этом различные защитные схемы и варианты с одним или двумя крепежными отверстиями, а также без крепежных отверстий, гарантируют высокую степень гибкости.

Особенности

  • небольшие размеры и компактность,
  • широкий спектр с различными конструктивными формами,
  • быстрое и надежное соединение,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • степень защиты IP67 (опционально IP68),
  • высококачественные материалы,
  • яркие светодиоды,
  • гибкое использование — различные защитные схемы, варианты с одним или двумя крепежными отверстиями, а также без крепежных отверстий.