Оборудование для подключения > Нагрузочные резисторы
Нагрузочные резисторы

Нагрузочные резисторы, подходящие к вашей системе шин

У Balluff вы всегда найдете подходящий нагрузочный резистор для используемой системы шин. Мы предлагаем нагрузочные резисторы для всех представленных на рынке систем шин — Profibus, Devicenet и CC-Link. Наш широкий ассортимент включает как стандартизованные, так и изготовленные по индивидуальному заказу компоненты.

В различных конструктивных формах и исполнениях, в том числе в оболочке. Вся продукция идеально подходит для использования в сложных условиях промышленного производства. Прочные, невосприимчивые к помехам и в высшей степени надежные — они вносят существенный вклад в улучшение качества производства оборудования.

Особенности

  • прочность и невосприимчивость к помехам,
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • подходят для промышленного использования,
  • IP67, IP68 (опционально),
  • высококачественные материалы,
  • надежность,
  • различные конструктивные формы,
  • подходят для всех представленных на рынке систем полевых шин,
  • поддерживают высокое качество производства.