Модули ввода/вывода

Эффективная транспортировка сигналов

Модули ввода/вывода Balluff предназначены для соединения двоичных и аналоговых датчиков и исполнительных элементов с уровнем управления с помощью шины. Благодаря использованию модулей ввода/вывода значительно сокращается количество проводов.

Кроме этого, модули ввода/вывода предлагают дополнительные функции для обработки сигналов и расширенные возможности диагностики. Различные конструктивные формы и способы подключения позволяют находить решения для самых различных ситуаций использования, в том числе в экстремальных окружающих условиях.

Основные преимущества:

  • легкий монтаж,
  • эффективная настройка параметров,
  • всеобъемлющая диагностика,
  • индивидуальные решения благодаря различным конструктивным формам и способам подключения,
  • подходят для использования в экстремальных окружающих условиях,

Семейства продукции

Концентраторы для датчиков/исполнительных элементов с модулем IO-Link

Соединители для блоков клапанов с IO-Link

Универсальные интерфейсы модулей IO-Link