Емк.датч.Smart Lev.кв.ф.–теп.и с IO-Link

Емкостные датчики Smart Level квадратной формы с IO-Link
Емкостные датчики Smart Level квадратной формы с IO-Link

Идеальные сигнализаторы уровня наполнения для сред, склонных к пенообразованию или налипанию

Наши компактные емкостные датчики Q40 теперь предлагаются также с IO-Link. Они с высокой точностью определяют уровни наполнения через стенки неметаллических резервуаров. И не требуют юстировки при измерении уровня проводящих сред и при толщине стенок до 6 мм.

Информация о продукте (PDF-файл)

Интерфейс IO-Link открывает дополнительные возможности применения и настройки. Так, например, датчик можно легко установить с помощью стандартного трехжильного кабеля, используемого обычно в промышленной сфере. Также датчики могут устанавливаться в машине непосредственно в зоне действия, так как доступность датчиков больше не имеет значения.

Настройка параметров, контроль процесса и анализ ошибок датчиков IO-Link осуществляются в системе управления. Таким образом, процессы, происходящие в машине, оптимизируются по времени. Это повышает эффективность производства.

Особенности

  • определяют уровень наполнения бесконтактным способом через стенки неметаллических резервуаров
  • подходят для сред с высокой проводимостью, таких как кислоты и щелочи
  • компенсируют пенообразование и налипание благодаря технологии Smart Level 50
  • для резервуаров с толщиной стенок до 10 мм
  • Режимы работы: стандартный режим IO (SIO), режим IO-Link
Контакты

У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами.