Компактная лазерная световая полоса с IO-Link

Компактная лазерная световая полоса с IO-Link
Компактная лазерная световая полоса с IO-Link

Широкие функциональные возможности в компактном корпусе

Если в процессе производства, упаковки и контроля качества требуется идентифицировать различные объекты – в том числе в сложных условиях монтажа, компактная и многофункциональная лазерная световая полоса станет идеальным решением. Этот световой барьер оснащен интерфейсом IO-Link и имеет различные режимы измерения, предназначенные для определения диаметра объектов, положения объектов, ширины зазора, положения зазора и кромок. Кроме того, он оснащен дополнительными функциями, такими как подсчет или согласование заданных/фактических значений, которые могут использоваться одновременно. Встроенный счетчик отработанных часов позволяет еще тщательнее контролировать и процессы и отслеживать периодичность технического обслуживания на дисплее.

Поиск продуктов

Интерфейс IO-Link позволяет осуществлять централизованное хранение и управление данными и, тем самым, простое и быстрое конфигурирование параметров – в том числе в случае смены формата в процессе производства. Интерфейс IO-Link используется для быстрой и неискаженной передачи сигналов, содержащих числовые значения, например, при позиционировании кромок или определении диаметра деталей.

Эти функцию дают возможность использовать лазерную световую полосу, среди прочего, для точного распознавания положения, классификации объектов или простой сортировки деталей по размеру или диаметру. Это позволяет отслеживать, например, высоту объектов, размеры зазоров или отверстий в рамках контроля качества. Также возможно точное распознавание краев полотна даже у оптически сложных материалов. Компактная конструкция передатчика и приемника позволяет решать необходимые задачи даже в условиях ограниченного пространства и в местах, труднодоступных с точки зрения запроса.

Особенности

  • Высокая точность распознавания положения
  • Простая дифференциация по размеру или диаметру
  • Контроль зазоров
  • Точное распознавание кромок
  • Простое конфигурирование и настройка параметров через IO-Link
  • Компактный корпус для узкого монтажного пространства

Информация о продукте

Контакты

Контакты