Индуктивная система измерения положения

Индуктивная система измерения положения
Индуктивная система измерения положения

Непрерывное и бесконтактное обнаружение позиций

Компактные и точные шпиндели и устройства смены инструмента обрабатывающего центра играют центральную роль в процессе работы. Поэтому надежный и не подверженный износу контроль процесса зажима имеет решающее значение. Вы можете легко справиться с этой сложной задачей с помощью индуктивной системы измерения положения BIP01. В то же время вы обеспечиваете высокую надежность процесса и отличное качество автоматизации.

Профиль продукта (PDF-файл)

Это связано с тем, что измерительная система предлагает обширные диагностические данные, которые можно считывать через интерфейс IO-Link. Наряду с измеренными значениями Вы также получаете информацию о состоянии устройства или текущих условиях окружающей среды. Встроенный счетчик хода регистрирует количество операций зажима и выдает предупреждения при превышении регулируемого предельного значения. Счетчик часов работы постоянно регистрирует время работы в течение всего срока службы - как с момента последнего технического обслуживания, так и с момента последнего включения. Это обеспечивает вас различными данными в режиме реального времени, которые могут быть использованы для эффективной работы.

Особые характеристики

  • гибкость использования: диапазон измерений регулируется до 17 мм
  • для различных применений: Аналоговый выход по напряжению и току, а также интерфейс IO-Link
  • надежные результаты: высокая линейность и точная повторяемость
  • высокая надежность процесса: низкотемпературный дрейф
  • IIoT-подходит: Изменение формата, мониторинг состояния и профилактическое обслуживание

Выбор продукции

Свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами.