Индуктивные датчики промывки с добавленной стоимостью

Индуктивные датчики промывки с добавленной стоимостью
Индуктивные датчики промывки с добавленной стоимостью

Интеллектуальная система автоматизации и мониторинга

Обозначение SAMS (Smart Automation and Monitoring System - Интеллектуальная система автоматизации и мониторинга) означает комплексную философию компании Balluff в области автоматизации. С одной стороны, интеллектуальная система автоматизации и мониторинга состоит из множества дополнительных функций и дополнительной информации о каждом отдельном компоненте и, с другой стороны, характеризуется единой и стандартизированной концепцией управления, конфигурирования и диагностики.

Частью этой системы являются наши новые индуктивные датчики IO-Link. Они гарантируют надежное обнаружение объектов даже в чрезвычайно жестких условиях. Поэтому эти датчики можно использовать и при промывке.

Кроме того, наши датчики предлагают Вам большое удобство. Например, можно гибко обучать расстоянию срабатывания в соответствии с областью применения. Кроме того, выходной сигнал может быть настроен различными способами, так что датчик можно использовать, например, как нормально замкнутый или нормально разомкнутый контакт.

Особые характеристики

  • Гибкая точка переключения для обучения
  • Промывка плюс, специально разработанная для высоких требований к процессам очистки
  • гигиенические материалы (нержавеющая сталь 1.4404/PBT)
  • расширенная функциональность IO-Link с помощью Интеллектуальной системы автоматического мониторинга SAMS
  • Продуманные функции, такие как внутренний мониторинг температуры и влажности.

 

 

Свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами.

Профиль продукта (PDF-файл)