Инновационный индуктивный эл-т связи с IO-Link

Быстрая и бесконтактная передача данных и мощности
Быстрая и бесконтактная передача данных и мощности

Быстрая и бесконтактная передача данных и мощности

Многие области применения сегодня невозможно себе представить без индуктивных систем связи. Бесконтактная передача данных и энергии уже давно опередила технологию с использованием механических штепсельных контактов. Во многих областях применения главную роль играет максимальная передаваемая мощность элементов связи: среди множества примеров можно назвать, в частности, робототехнику с управлением захватами.

Поиск продуктов

С новым индуктивным элементом связи BIC Q40 от Balluff вы получаете систему, оставляющую далеко позади прежние индуктивные элементы связи. Благодаря длительному выходному току до 1,7 A система способна передавать мощность до 40 Вт. Это втрое больше, чем у предлагаемых сейчас на рынке элементов связи. Благодаря интерфейсу IO-Link система поддерживает быстрый обмен событиями, параметрами и характеристиками процессов между ведомым и ведущим устройствами IO-Link. При этом передача данных происходит прозрачно, параметрирование элемента связи IO-Link не требуется. При поддержке режима работы COM3 система также поддерживает максимально быстрый обмен данными. Двунаправленные индуктивные элементы связи передают данные в обоих направлениях, что позволяет одновременно управлять исполнительными органами или блоками клапанов и регистрировать сигналы. Недостижимая ранее гибкость и производительность!

Особенности

  • компактная кубическая конструкция
  • возможен поворот штекера на 180° (база и удаленная станция)
  • выходной ток 1,7 A: возможность передавать около 40 Вт мощности
  • кратковременный пиковый ток до 5 A
  • совместимость с ныне используемыми и будущими системами
  • поддерживает режимы работы COM2 и COM3 (самый быстрый стандарт IO-Link)
  • возможность реализации больших расстояний передачи между базой и удаленной станцией (до 12,5 мм)

Информация о продукте

Контакты

Контакты