Преобр. IO-Link для аналог.вх./вых.сигн.

Преобразование аналоговых сигналов в сигналы IO-Link
Преобразование аналоговых сигналов в сигналы IO-Link

Преобразовывайте аналоговые сигналы в сигналы IO-Link и при этом экономьте

В большинстве машин и производственных линий аналоговые сигналы составляют около десяти процентов существующего объема данных. Однако подключение и интегрирование аналоговых входных и выходных сигналов связано с большими расходами. Так, например, для монтажа требуется экранированная проводка, а для систем управления – дорогие многоканальные входные группы.

Поиск продуктов

С преобразователями IO-Link от Balluff все мгновенно меняется. Они заключают в себе ощутимый потенциал для сокращения расходов на эксплуатацию оборудования с ограниченным объемом аналоговых данных. Вместо дорогих экранированных используются неэкранированные трехжильные кабели. При этом нейтральность в отношении сигналов портов IO-Link на ведущих модулях IO-Link в сочетании с аналоговыми преобразователями IO-Link гарантирует максимальную вариативность сигналов.

Наши преобразователи IO-Link позволяют использовать различные входные и выходные сигналы, сигналы тока и напряжения в одном модуле.

Особенности

  • преобразование аналоговых входных и выходных сигналов в сигналы IO-Link
  • возможность конфигурирования сигналов напряжения/тока, Pt-датчика или термоэлемента
  • доступны различные интерфейсы по току/напряжению (0...10 В, 5…10 В, –10…+10 В, 0…5 В, –5…+5 В, 0...20 мA, 4…20 мA)
  • настраиваемое разрешение (10…16 бит)
  • высокая степень защиты для суровых окружающих условий

Информация о продукте

Контакты

Контакты