Преобразователь IO-Link для устройств RS232

Преобразователь IO-Link для устройств RS232
Преобразователь IO-Link для устройств RS232

Простое и практичное решение для подключения RS232 к IO-Link

Вопреки распространенному мнению, связь через последовательный интерфейс RS232 все еще используется во многих промышленных областях. Типичный пример – использование сканеров штрих-кодов в автомобильной и упаковочной промышленности.

Поиск продуктов

Интеграция интерфейсов RS232 в существующую архитектуру управления связана с большими затратами. Для интеграции требуются специальные компоненты, такие как платы RS232. Для многих переход на IO-Link становится препятствием, в результате которого невозможно в полной мере воспользоваться преимуществами современного стандарта связи.
С этой проблемой поможет справиться наш преобразователь IO-Link для устройств с интерфейсом RS232. Данный преобразователь позволяет с легкостью подключать устройства RS232 к разъемам IO-Link. Таким образом, для интеграции больше не требуются платы RS232. Вы получаете практичное и легко реализуемое решение для единой и сплошной коммуникации всех устройств и двунаправленного обмена данными с системой управления. И не забывайте: из центрального пункта вы сможете надежно контролировать все устройства, а также быстро и легко параметрировать их.

Особенности

  • для двунаправленной коммуникации между RS232 и IO-Link
  • два цифровых входа
  • питание устройств RS232 24 В=
  • простая диагностика состояния с помощью светодиодов
  • прочный корпус IP67 из высококачественной стали отвечает самым высоким требованиям

Информация о продукте

Контакты

Контакты