Защитный кожух IP69K для световых завес безопасности

Защитный кожух IP69K для световых завес безопасности

Безопасность для окружающей среды

Все световые завесы безопасности Balluff теперь могут использоваться и в очень сложных условиях. Особенно в рабочих условиях с высокой влажностью и применениях с повышенными требованиями к очистке, например, в упаковочной промышленности, пищевой промышленности и производстве напитков.

Профиль продукта (PDF-файл)

Это достигается благодаря защитному кожуху BAM PC-LG-037/038-... в классе защиты IP69K. Это объясняется тем, что мембраны Gore-Tex, которые мы встроили в герметизирующий колпачок корпуса, надежно предотвращают проникновение воды и грязи, а также образование конденсата внутри корпуса.

С помощью кронштейнов из нержавеющей стали, входящих в комплект поставки, можно легко и быстро установить систему. Кроме того, конструкция держателей позволяет выполнять простое, осевое тонкое выравнивание даже при установке.

Особые характеристики

  • подходит для приложений IP67, IP68 и IP69K
  • бесплатный вид на световую завесу дисплея благодаря прозрачной акриловой трубке из PMMA
  • доступной для всех световых завес Balluff
  • Гарантирует высокую производительность
Свяжитесь с нами

У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами.